Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.
Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Aceste cleme cu arc asigură fixarea solidă a cablurilor pe panou. Sunt disponibile cu montare cu șurub sau prin înclichetare.
Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.
Clemele montate pe șină sunt folosite cu toate profilurile uzuale de șină DIN. Nu necesită nicio unealtă pentru montare și au greutate redusă. Reprezintă o soluție de gestionare a cablurilor pe termen lung, cu posibilitate de montare în instalații existente.
Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.
Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite
Clemă pentru cabluri pentru diametre cablu de până la 7,5 mm pentru instalare în orificii cu diametrul de 6,2 mm. Designul despicat oferă posibilitatea aplicării retroactive.
Gama de cleme separate pentru cabluri, cu fixare prin împingere, fixează firele pe panou, blocându-le pe poziție.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina