Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Curele și clemele pentru furtunuri hidraulice

 (5 Produse)

Curelele de fixare a furtunului hidraulic sunt proiectate pentru a permite extinderea naturală a furtunului și pentru a asigura mișcarea de contracție fără a produce deteriorări, pe măsură ce presiunea asupra furtunului se schimbă. Curelele noastre rezistente sunt disponibile sub formă de cârlig și buclă și sunt fabricate din nailon, cu o gamă largă de diferite materiale cu cataramă, inclusiv oțel nichelat și delrin.
Listă Grilă

Chingi pentru furtunuri şi tubulatură - curele

Produktový rad upínacích pásov používa pásky so suchým zipsom, ktoré umožňujú spoľahlivé zaistenie hadíc a zároveň sa dokážu vyrovnať so zväčšovaním či zmenšovaním priemeru podľa tlaku v hadiciach. Verzia pre vysokú záťaž je vystužená balistickým polyamidom Cordura a je ultrazvukovo navarená na suchý zips. Všetky kovové časti upínacieho pásu sú z poniklovanej ocele


Cod Serie: SR1099

Cleme de furtun cu șurub T

Vyhovuje norme DIN 3017. Spony sú navrhnuté na zaistenie vysokotlakových hadíc alebo rúrok a majú pevnú konštrukciu s plným puzdrom. Verzia AISI 304/W4 má opasok s okrajmi zahnutými smerom nahor, aby sa nezarezávali do hadice. Vyššia pevnosť a bezpečnosť je zaistená vďaka mostíku, masívnym úchytom a trojbodovým zvarom. Vyvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie. Šesťhranná hlava C7 umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov


Cod Serie: SR6122, SR6101

Cleme din plastic pentru furtun

Sortiment plastových hadicových svoriek ponúka cenovo priaznivejší spôsob zaistenia hadíc a rúrok. Sú vyrábané z polyamidu 6.6. Sú k dispozícii v širokej škále veľkostí av troch rôznych farbách: šedej, bielej a čiernej


Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Cleme pentru furtun cu melc

V sortimente slimákových hadicových spôn nájdete dve prevedenia. Opasok so šírkou 9 mm má maximálny odporúčaný uťahovací moment 3,0 Nm a pásik so šírkou 12 mm má odporúčaný uťahovací moment 5,0 Nm. Ide o masívne pásky, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu hadíc ako varianty s perforáciou. Skladajú sa z bodovo navarovaného puzdra a šesťhrannej hlavy C7, ktorá umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov. Verzia AISI 304/W4 nepoužíva pásik s perforáciou, ale s prelismi, a okraje pásky sú zahnuté smerom nahor, aby pri utiahnutí spony na pružnej gumovej hadici nedochádzalo k jej deformáciám.


Cod Serie: SR6121, SR6100

Inele pentru furtunuri

Hadicové poistné krúžky sa používajú na pevné zaistenie ochranného návleku na hadici.


Cod Serie: SR1098