Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(32 Produse)
Piuliţe hexagonale fabricate din PEEK, au o rezistență mecanică mare, o rezistență chimică excelentă și stabilitate la temperatură.
Ideal pentru medii dure, unde piulițele tipice din metal sau din plastic se pot coroda. Designul hexagonal permite o instalare ușoară, folosind unelte standard. Oferă o potrivire sigură și fiabilă pentru o gamă largă de ansambluri filetate.
Piulițele își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2014
Gombíkové matice so závitom - matice Kwik sa nasunú na závitový čap. Pri jej inštalovaní zatlačte celú dĺžku závitového upevňovacieho prvku na požadované miesto a zaistite otočením o 180
Cod Serie: SR2305
Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.
Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR6227
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.
Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.
Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.
Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Cod Serie: SR1955
T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.
Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.
Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.
Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.
Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.
Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe bombate cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Dodávajú sa v kónickom alebo štandardnom tvare..
Cod Serie: SR1989
Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Aceste piulițe de blocare cu alunecare sunt proiectate pentru asamblarea rapidă și fixarea strânsă, împiedicând șuruburile sau bolțurile să se rotească, să alunece sau să se slăbească. Elimină nevoia de procese îndelungi de înșurubare și deșurubare pe filete lungi și riscul de rupere a filetelor.
Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade. Sunt potrivite pentru utilizare în exterior și nu necesită întreținere și sunt reutilizabile. Se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.
Simplu de instalat în locuri înguste și nu necesită o cheie specializată. Pur și simplu deschideți piulița de blocare, poziționați-o după cum doriți și apoi strângeți-o cu o cheie. În plus, poate rezista la temperaturi de până la +150 C. Folosite în mod obișnuit în construcții, schele, automobile și aplicații mecanice.
Poistné matice zabraňujú akémukoľvek uvoľneniu vďaka svojim vynikajúcim antivibračným vlastnostiam.
Štandardné šesťhranné matice sú jednou z najbežnejších dostupných matíc a používajú sa s kotvami, svorníkmi, skrutkami s maticou, čapmi, závitovými tyčami a na akýchkoľvek iných spojovacích prvkoch, ktoré majú závity strojových skrutiek.
Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.
Cod Serie: SR1954 ,SR2014
Hmoždinky sa používajú so skrutkami ako upevňovacie riešenie pre celý rad aplikácií v komerčnom aj domácom stavebníctve, vrátane rôznych domácich kutilov a projektov typu „urob si sám“ (DIY), ako je zavesenie zarámovaných obrazov, políc a iných nástenných displejov.
Tieto cenovo výhodné hmoždinky sú ľahko použiteľné upevňovacie prvky na jednoduché zasunutie, ktoré sa zvyčajne používajú na suché vystuženie. Sú schopné zvládnuť nízku hmotnosť a vhodné na použitie so samovrtnými a samoreznými skrutkami.
Na montáž hmoždinky budete potrebovať niekoľko nástrojov, vrátane vŕtačky, kladiva a skrutkovača. Hmoždinky nie je možné zaskrutkovať priamo do steny alebo sadrokartónu, ale vkladajú sa do predvŕtaného otvoru. Na odstránenie hmoždinky stačí použiť kliešte.
Krídlové matice majú výstupky ktoré poskytujú lepšie uchopenie a umožňujú jednoduchú, rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Lopatkové matice sú v štandardnom metrickom závite a z mäkkej pozinkovanej ocele.
Lopatkové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1956
Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina