20250836
20250836
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | 20.0 |
---|---|
l1 | 22.0 |
l2 | 30.1 |
d2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
d3 max | 18.7 |
l3 min | 21.5 |
x ±0.2 | 0.8 |
Material corp | Oţel inoxidabil 303 |
Material bilă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina