10334683
12SWS2509
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5395 RON |
5000 - 19999 | 0,4856 RON |
20000 + | 0,437 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 28.1 mm |
---|---|
Înălțime bază | 1.106 in |
Diametru exterior bază | 10.8 mm |
Diametru exterior bază | 0.425 in |
Înălțime flanșă | 3.5 mm |
Înălțime flanșă | 0.138 in |
Flange Outside Diameter | 16.1 mm |
Flange Outside Diameter | 0.634 in |
Diametru interior | 5.1 mm |
Diametru interior | 0.201 in |
Grosime | 28.2 mm |
Grosime | 1.11 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #10 |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina