Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Mânere profil

 (30 Produse)

Listă Grilă

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă

În stoc În producție

Încuietorile cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și cromate sau vopsite electrostatic în negru. Compresia obținută este de 6 mm și sunt disponibile 3 versiuni de camă: plată, decalată sau de adâncime. Cama poate fi montată în poziție normală sau inversată iar încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră. Cele două dimensiuni de fixare disponibile sunt 20.2 mm x 22.2 mm şi 19.2 mm x 22.2 mm

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.

Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.

  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Modele finisaj: cromat și acoperit cu pulbere neagră

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2