Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Blocare Montare cu nit Încuietoare distanțate

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc În producție

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)