Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap cu profil redus Şuruburi cu diverse capete M4

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă în modele cu antrenare hexagonală sau torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Aceste șuruburi cu cap sunt disponibile într-o gamă cu două opțiuni cu cap mic: cap ultra-mic și cap foarte mic.

Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de scăzut și nu are nevoie de o gaură de locație înecată. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un spațiu minim.

Șuruburile cu cap sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat). Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Capul mic reduce spațiul dedicat înălțimii capului șuruburilor.
  • Nu necesită înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
  • Rezistență la coroziune.
Material: Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)