Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Blocare dublă Cleme pentru cabluri

 (48 Produse)

Listă Grilă

Cleme pentru cabluri - Montare prin inserare, Ajustabile

În stoc În producție

Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv

În stoc În producție

Se pot monta trei tuburi de protecție, cum ar fi tuburi din sistemele de aer condiționat. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, Tip C

În stoc În producție

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri cu suport adeziv și profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Fixarea cu adeziv este foarte sigură și, în același timp, demontabilă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - fixare pe prizon, brățară pentru cabluri

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Clema pentru cabluri fixată pe prizon se montează prin apăsare pe un prizon sau șurub, oferind o fixare sigură

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc În producție

Clemele distanțier pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Baza cu fixare prin inserare ușurează montarea, iar clema de blocare contribuie la creșterea siguranței.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri cu fixare prin împingere

În stoc În producție

Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă D

În stoc În producție

Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile patru variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Menține cablurile, dar permite și extragerea lor. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0 Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă J

În stoc În producție

Materialul transparent face clema aproape invizibilă. Se montează rapid și ușor cu bază adezivă, cinci dimensiuni disponibile pentru diverse diametre ale mănunchiului. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă adezivă de formă R

În stoc În producție

Se fixează rapid și ușor datorită suportului cu adeziv pe bază de cauciuc. Menține mănunchiurile pe poziție, permițând și extragerea acestora. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0 Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă blocantă adezivă de formă D

În stoc În producție

Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă blocantă adezivă pentru cabluri

În stoc În producție

Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă cablu cu adeziv

În stoc În producție

Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.

Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.

  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.

Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă cabluri plate

În stoc În producție

Brățările pentru cabluri plate se blochează prin înclichetare și prezintă o clapetă de deschidere care permite eliberarea rapidă a cablurilor

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cabluri plate - Suport autoadeziv, Blocabilă

În stoc În producție

Clemele acestea sunt ideale pentru cabluri plate sau cabluri-panglică, iar suportul autoadeziv din PVC permite fixarea sigură și instalarea simplă. Se blochează prin apăsare, asigurând o stabilitate suplimentară cablului. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cabluri, cu blocare superioară

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Aceste cleme pentru cabluri se blochează prin apăsare

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru fire - cu suport, cu șurub

În stoc În producție

Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru fire, cu suport autoadeziv

În stoc În producție

Brățările pentru cablu cu bază reprezintă o modalitate simplă și eficientă de montare a unui cablu într-un stil cu montare adezivă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mini-clemă pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Sunt ideale pentru cabluri ușoare și se fixează prin apăsare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport condensator

În stoc În producție

Suporturile verticale pentru condensatoare sunt concepute pentru fixare cu șurub pe șasiuri. Produs solid, cu structură unitară. Disponibil cu sau fără elemente de fixare. Sunt disponibile variante cu distanțier pentru separarea condensatorului de șasiu. De asemenea, este disponibil fără distanțier.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi distanțier pentru cabluri

În stoc În producție

Această gamă de cleme distanțiere pentru cabluri grupează și susțin cablurile la distanța dorită de placă, asigurându-se că acestea nu vin în contact cu componentele sensibile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2