Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Fixare prin împingere Dopuri de îndepărtare ușoară

 (4 Produse)

Listă Grilă

Bușoane Ezeplug

În stoc În producție

Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane cu deschidere rapidă

În stoc În producție

Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane cu ureche de tragere centrală

În stoc În producție

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Culoare: Galben, Negru, Portocaliu, Roșu
Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc În producție

Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)