Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.
Aceste încuietori cu camă sunt potrivite vitrinelor, dulapurilor securizate și dulapurilor cu marfă. Vă este oferită o selecție variată cu chei la fel sau cu chei diferite, precum și o gamă variată de adâncimi de prindere, potrivite diferitelor cerințe de aplicații.
Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.
Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.
Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.
Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina