Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șurub Nereutilizabil Metalic detectabil

 (2 Produse)

Listă Grilă

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

În stoc În producție

Se poate utiliza în industriile alimentară și farmaceutică - dispersie totală a metalului în corpul brăţării. Detectabilă cu raze X. Culoarea albastră asigură o bună vizibilitate. Poate fi folosită în cadrul procesului HACCP. Nu conține halogen. Clasă de inflamabilitate UL94 HB. Temperatură de utilizare: între -40 C și +85 C (continuă) Detectabilă cu detectoare de metale setate pentru detecția sferelor metalice cu diametrul minim de 1,5 mm

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări de cablu - cu 2 căi elematic

În stoc În producție

Brățările autoblocante Elematic 2-Lock™ sunt coliere profesionale din poliamidă 6.6 (PA), care au un sistem dublu de blocare din oțel inoxidabil. Un dispozitiv de fixare extrem de eficient și de solid pentru o gamă largă de aplicații și industrii.

Falca dublă din oțel este realizată din oțel inoxidabil AISI 316, care, în timpul procesului de fabricație, este plasată direct în capul de prindere a cablurilor. Falca dublă inovatoare din oțel permite blocarea pe ambele părți ale brățării de cablu, pentru o îmbinare și fixare excelente.

Profilul neted fără forme permite o serie de opțiuni de ajustare de-a lungul lungimii brățării de cablu și o tensionare corectă constantă pentru o gamă largă de diametre de mănunchiuri. Aceste brățări pentru cabluri au un interval de temperatură de instalare de la -40 C până la 60 C și pot funcționa în intervalul de temperatură de funcționare de la -40 C până la 85 C.

Puteți alege între două culori. Varianta neagră este fabricată din PA rezistent la UV, ideală pentru aplicații la exterior, în condiții extreme.

  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.
  • ‌Fără halogen
  • Culori: negru și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)