20159085
20159085
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Veľkosť koľajnice | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 47.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | M5 |
h2 | 19.8 |
h3 | 11.0 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 30.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 ±005 | 16.0 |
Dyn. moment Mx Nm | 36.0 |
Dyn. moment My & z Nm | 29.0 |
Statický moment Mx Nm | 14.0 |
Statický moment My & z Nm | 12.0 |
Plný materiál | Aluminium block, stainless ball & slider |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku