Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Svorky a pásky hydraulických hadíc

 (6 sady výrobkov)

Sedlové remene pre hydraulické hadice sú navrhnuté tak, aby umožňovali prirodzené rozširovanie hadice a poskytovali kontrakčný pohyb bez poškodenia pri zmene tlaku na hadicu. Naše odolné sedlové remene sú k dispozícii ako suchý zips, sú vyrobené z polyamidu so širokou škálou rôznych materiálov spôn vrátane poniklovanej ocele a delrinu.

Bundling Straps

Zväzovacie pásky sa používajú na zväzovanie hydraulických hadíc alebo káblov. K dispozícii v rôznych dĺžkach. V závislosti od účelu ich možno použiť niekoľkokrát. Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR:

Upínacie popruhy na hadice

Popruhy na uchytenie hadíc a hadičiek majú konštrukciu s obručou a slučkou. Tým sa hadice bezpečne zaistia a zároveň sa môžu pri zmene tlaku rozťahovať a zmršťovať. Je odolný a poskytuje bezpečné, nastaviteľné a jednoduché riešenie upevnenia. Môžete si vybrať z dvoch možností.Majú konštrukciu s háčikom a slučkou, ktorá pevne drží hadice a umožňuje ich rozťahovanie a zmršťovanie pri kolísaní tlaku.Sú odolné voči chemikáliám a vydržia vysoké teploty.Využívajú sa v priemysle a automobilovom priemysle. Materiál: Tkaný polyamidový suchý zips: poniklovaná oceľ, Tkaný polyamidový suchý zips: Delrin Farba: Čierna Skupina SR: SR1099

Hadicové svorky

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Poistné krúžky na hadice

Objímky sa používajú na upevnenie ochrannej objímky hadice jej zovretím do hadice. Tým sa zabráni poškodeniu a netesnostiam a hadice sa ochránia pred opotrebovaním, tlakom a koróziou.

  • Používajú sa na utesnenie objímky na hadici.
  • Nalisované na zostavu hadice.
Materiál: Hliník Farba: Hliník Skupina SR: SR1098

Spony hadicové - kovové - Robust

Hadicové spony T-Bolt sú určené na spájanie potrubí a hadíc, ktoré si vyžadujú tesné a nepriepustné utesnenie pri vysokých tlakoch. Má pevnú konštrukciu s plnými puzdrami. Obsahuje mostík, robustné krúžky a trojbodové zvary pre pevnosť a bezpečnosť. Zvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101

Hadicové spony

Hadicové spony sú určené na upevnenie hadíc k armatúram a iným spojkám. Ak chcete znížiť deformáciu hadice pri upínaní pružnej gumovej hadice, použite radšej lisovanú pásku s valcovanými okrajmi ako perforovanú. Pásik sa oddeľuje od puzdra hadice, čo umožňuje inštaláciu a demontáž bez odpojenia hadice alebo trubice. Používajú sa v rôznych oblastiach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva a HVAC.

  • Pozostávajú z lisovaného a nie perforovaného pásu so zvlneným okrajom, čo zabraňuje deformácii hadice pri upínaní pružnej gumenej hadice.
  • Ich skrutka uľahčuje montáž a demontáž, a utiahnutie pásky okolo hadice vytvára bezpečné a nepriepustné tesnenie.
  • Využívajú sa v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva, vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6100, SR6121