Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Krytky na svorníky, matice a skrutky

 (15 sady výrobkov)

Ochranné krytky skrutiek a matíc slúžia na zakrytie svorníkov, matíc a skrutiek. Vyrobené podľa najvyšších noriem, špeciálne navrhnuté tak, aby vylepšili vzhľad a povrchovú úpravu a navyše poskytujú bezpečnosť pri uvoľnení alebo neoprávnenej manipulácii. Náš sortiment je dostupný v rôznych farbách, veľkostiach a materiáloch v závislosti od vašej aplikácie. Vďaka veľkému množstvu priemyselných odvetví a použití sa tieto zatláčacie krytky stali obľúbenou voľbou našich zákazníkov.

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Krytky na podložkách

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Kryty na skrutky s krížovou drážkou

Tieto krytky chránia odkryté skrutky s krížovou hlavou pred prenikaním prachu a nečistôt. Jednoducho sa inštalujú jednoduchým poklepaním. Môže sa použiť pre elektrické skrine a rozvádzače.Určené na ochranu odkrytých skrutiek s krížovou hlavou pred prachom a nečistotami.Jednoduchá montáž jednoduchým zatlačením na hlavu skrutkyPoužívajú sa na rozvodné skrine, rozvádzače a pri priemyselných úkonoch. Materiál: HDPE, LDPE - PIR Farba: Béžová, Slonovinová, Biela, Tíková, Svetlohnedá, Tmavohnedá, Čierna Skupina SR: SR1806

Dekoratívne krytky na skrutky

Ozdobné kryty skrutiek sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek. Poskytuje čistý vzhľad s dekoratívnym vzhľadom. Inštalácia je jednoduchá vďaka lepiacemu podkladu, ktorý sa bezpečne prichytí na hlavu skrutky. Dostupné v rôznych farbách. Používa sa v aplikáciách vrátane dizajnu nábytku a automobilov.

  • Sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek a poskytujú dekoratívnejší a úhľadný vzhľad.
  • Máme ich v širokej ponuke až 16 farieb.
  • Používajú sa pri úkonoch ako je nábytok, skrine, kancelárske vybavenie a dokonca aj automobilový interiér.
Materiál: ABS Farba: Hliník, Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Biela, Svetlý dub, Mriežka Skupina SR: SR1600

Krytky skrutiek s krížovou drážkou

Krytky skrutiek Pozidrive sú určené na zakrytie skrutiek a zabezpečenie čistého povrchu. Poskytuje tesné tesnenie, ktoré zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt. Jednoduchá inštalácia a demontáž pomocou lisovania.

  • Navrhnuté na zakrytie skrutiek Pozidriv (PH alebo PZ), ktoré poskytujú celistvý a ukončený vzhľad.
  • Zabraňujú prenikaniu prachu, nečistôt a iných nečistôt do zostavy.
  • Ideálne na použitie na úkony pri nábytku, spotrebičoch a elektroinštalácii.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Čokoládovo hnedá, Ílovo hnedá, Okrová hnedá, Šedá, Biela, Hnedá Skupina SR: SR1815

Kryty nitov a otvorov

Krytky nitov pevne zapadajú do hornej časti slepých nitov. Poskytuje ochranu pred prachom a nečistotami a zároveň čistý povrch skrutiek. Na ich inštaláciu nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Používa sa v automobilovom priemysle a v priemyselných aplikáciách.Navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu a čistú hlavu skrutiek.Poskytujú ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt, poškodením a koróziou.Používajú sa na úkony v automobilovom, stavebnom, nábytkárskom priemysle a na spotrebiče. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Hnedá, Čierna, Biela, Béžová, Šedá Skupina SR: , SR1814, SR1804

Krytky montážneho otvoru

Krytky skrutiek sa nasadzujú na hornú časť skrutiek. Poskytuje čistý povrch a zároveň chráni pred prachom a poškodením. Používa sa s dyhovanými drevotrieskovými doskami.Navrhnuté tak, aby poskytovali zapracovaný a profesionálny vzhľad povrchu.Poskytujú precízne zapracovanie a chránia skrutky pred vniknutím prachu a nečistôt.Používajú sa na zakrytie odkrytých skrutiek na nábytku, skrinkách a v automobilovom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Slonovinová, Biela, Tmavohnedá, Strieborná farba, Krémová, Tíková, Svetlohnedá Skupina SR: , SR1612

Bezpečnostné krytky

Krytky Secure Cover pokrývajú odkryté spoje na viacerých typoch vonkajších zariadení. Chránia pred poškodením, koróziou a znečistením. Bez námahy sa zacvaknú na miesto a sú ideálne na vonkajšie použitie, napríklad na vybavenie detských ihrísk.

  • Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Ponúkajú ideálnu ochranu pred životným prostredím pre exponované kĺby na množstve vonkajšieho vybavenia.
  • Vhodné najmä na použitie na detských ihriskách a v telocvičniach.
  • Zapadne na miesto s minimálnou námahou.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040

Zacvakávacie krytky na matice

Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812

Kúpiť krytky skrutiek

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Krytky driekov skrutiek

Krytky svorníkov sa pripájajú k svorníkom lešenia a poskytujú silnú ochranu proti poškodeniu a rozpadu. Jeho tvar umožňuje rýchlu inštaláciu. Navrhnuté tak, aby prežili skúšku času a zostali spoľahlivé.Krytky závrtných skrutiek poskytujú ochranu pri použití na lešení. Konštrukcia umožňuje ich pevné upevnenie na všetky odkryté svorky na lešení.Pomáha chrániť pred poveternostnými vplyvmi a znižuje riziko zranenia.Priliehavé a odolné. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1048

Krytky Torx

Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.

  • Bezpečne sa nasadzujú na torx skrutky.
  • Zabraňujú manipulácii alebo neoprávnenému prístupu k spojovaciemu materiálu.
  • Používa sa pri úkonoch ako sú automobilové, priemyselné a elektronické zostavy.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela Skupina SR: SR1816

Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Kryty na skrutky

Uzávery bez skrutky sú navrhnuté tak, aby poskytovali hladký a bezproblémový vzhľad. Sú spojené s podložkou pomocou závesu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží. Ľahko sa inštaluje pomocou zatlačenia. Chráni pred poškodením, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
  • Pripojené k podložke pomocou pántu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží.
  • Používa sa pri montáži nábytku, interiérov automobilov a elektrických zariadení.
Materiál: PP Farba: Čierna, Biela Skupina SR: SR1807