V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(20 sady výrobkov)
Uzatváracie krytky s čelným tesniacim o-krúžkom sú špeciálne navrhnuté na ochranu kolíkov elektromagnetických ventilov. Ľahko prispôsobiteľný uzáver zasúva kolíky do tvarovanej hrany vo vnútri.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFSTPCR
Tento zátka s rýchlonasadzovacím konektorom je navrhnutý s prstencový úchyt ktorý po nasadení zakrýva spojovaciu stenu a umožňuje jednoduché odstránenie potiahnutím za prstencový úchyt. Poskytuje ideálnu ochranu proti kontaminantom, ako sú prach, špina, vlhkosť a potenciálne úniky hydraulických kvapalín počas skladovania a prepravy. Spĺňa normy SAE J2044 pre pripojenia palivového systému.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCMPCR
Zátky zatlačovacie účinne chránia pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť, počas výrobných, skladovacích a prepravných procesov, pre rôzne aplikácie. Mierny tlak zacvakne zátku do vnútorného rebra, čo uľahčuje jej inštaláciu a odstránenie. Funkcia krížového hlavy umožňuje odstránenie pomocou nástroja, ktorý časť vykrúca.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPPCR
Antivibračné závitové zátky BSP sú určené na zníženie vibrácií a hluku v mechanických systémoch. Zúbkovaný tvar zabraňuje uvoľneniu spôsobenému vibráciami a zároveň pevne drží na objímke rúrky.
Dýchacie uzávery sa používajú na ochranu zariadenia pred vlhkosťou a kontamináciou časticami. Umožňuje prúdenie vzduchu v aplikáciách a zabraňuje poruchám systému v dôsledku zmien tlaku.Umožňujú vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu.Chránia zariadenie kontrolou vlhkosti a časticami nečistôt.Ideálne na zariadenia vystavené tlaku a požiadavkám na hladinu kvapaliny. Materiál: Hliník Farba: Čierna Skupina SR: SRV0019, SRV0018
Zátky banjo spojov chránia banjo spoje pred poškodením a zvyškami kvapaliny. Sú robustné a vhodné pre hydraulické a kvapalinové systémy. Môže sa dodávať s krycou záložkou alebo bez nej. Kompatibilné s banjo spojkami DIN 7642 B/E.Navrhnuté na ochranu pred poškodením, opotrebovaním a vniknutím nečistôt alebo vlhkosti.Zabezpečujú bezpečné uchytenie na banjo spojkách DIN 7642 B/E a vytvárajú spoľahlivý tesniaci povrch, ktorý zabraňuje prepúšťaniu.Slúžia na používanie v zariadeniach v automobilovom priemysle alebo ťažkom strojárstve. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1016
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Obsahujú pravé sklo s vysokou stabilitou.Odolné voči poškriabaniu.Tesnenie je umiestnené v drážke a preto sa nemôže stratiť.Drážková konštrukcia zabraňuje vytláčaniu tesnenia pri dotiahnutí priezoru. Materiál: Hliník Skupina SR: SR6580
Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.
Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Pomáhajú chrániť vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon.
Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.
Krytky Banjo Union zabraňujú znečisteniu, poškodeniu a kontaminácii počas skladovania a prepravy. Rýchla a jednoduchá montáž. Vydrží teploty od -30C až po +80C.
Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121
Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758
Dlhé šesťhranné uzávery hydraulických armatúr sú navrhnuté tak, aby utesnili a chránili celú montážnu armatúru na hydraulické hadice pred kontamináciou, únikmi a poškodením.
Inteligentný hexagonálny dizajn tela ponúka komplexné riešenie s jednoduchým zatlačením, ktoré chráni všetky typy profilov.
Umožňuje väčšie aplikovanie krútiaceho momentu, čím sa znižuje riziko uvoľnenia pod vplyvom vibrácií alebo kolísania tlaku.
Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1055
Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.
Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.
Rýchloupínacie uzávery sú určené na uzatváranie sérií ISO A a ISO B. Chránia hadice, armatúry a rúrky pred znečistením, špinou, vlhkosťou a koróziou. Odolávajú teplotám od -40C až po 135C.Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.
Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.
Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku