V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Chrániče ventilátorov zabraňujú vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora a náhodnému zablokovaniu. Filtre pre ventilátory poskytujú ochranu pred vniknutím prachu.
Tieto nity pre filtre ventilátorov sú určené na montáž bez nutnosti skrutkového spojenia. Hroty sa roztiahnu tak, aby bezpečne držali pri zasunutí kolíka. Montáž pomocou jednej operácie šetrí čas a peniaze.
Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, vhodných pre priemyselné a počítačové zariadenia. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.
Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, ktoré sú vhodné pre priemyselnú a výpočtovú techniku. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.
Súpravy filtrov pre ventilátory obsahujú po jednom z každého chrániča filtra, krytu filtra, sieťkového filtra a plsteného filtra. Zabezpečujú ochranu krytom IP30.
Tesnenia ventilátora chránia ventilátory na jednosmerný a striedavý prúd vhodné pre priemyselné a počítačové použitie, zabezpečujú utesnenie medzi ventilátorom a montážnou konzolou.
Uzemňovacie koncové prvky ventilátora eliminujú statickú elektrinu, ktorá sa vytvára pri prechode vzduchu cez kovový filter, čím umožňujú a znižujú riziko elektrostatického výboja. Pri montáži sa odporúča použiť štyri uzemňovacie svorky.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku