Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guľové kĺby

 (3 sady výrobkov)

Všetky naše kĺby guľové a objímkové spoje sa dodávajú so šesťhrannou maticou na bezpečnú inštaláciu. Tieto spoje sa vďaka svojej odolnosti a jednoduchému používaniu vo veľkej miere používajú v závesných systémoch, zdravotníckych zariadeniach, automobilovom riadení a v stavebných strojoch.

Typy guľových a objímkových spojov v našej ponuke::

Guľové a objímkové spoje sú pevné a majú dlhú životnosť, čo zaručuje spoľahlivý výkon aj pri veľkom zaťažení. Vďaka konštrukcii s guľovitým koncom a puzdrom v tvare objímky sú flexibilné, umožňujú rotáciu a viacsmerný pohyb pri minimálnom trení.

Guľové a objímkové spoje s tesniacimi krytkami uľahčujú hladké spojenie so zníženým trením medzi komponentmi, čo zaručuje dlhú životnosť. Tieto spoje pozostávajú zo spojovacieho dielu s guličkou s objímkou a umožňujú voľný pohyb medzi spojenými časťami. Gulička sa zvyčajne otáča v puzdre pripevnenom ku komponentom, pričom tesniaca krytka zabraňuje kontaminácii.

Guľové a objímkové spoje s plochými puzdrami spájajú predmety a zároveň zabezpečujú hladký pohyb vo viacerých smeroch. Plochá konštrukcia puzdra zvyšuje pevnosť, zabraňuje otáčaniu a zabezpečuje presné zarovnanie. Tieto spoje sú navrhnuté s ohľadom na odolnosť a zníženie trenia, takže vydržia veľké zaťaženie a časté používanie.

Zoznam Mriežka

Guľové a kĺbové spoje

Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.

Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Poskytujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
  • Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Guľové a kĺbové spoje - s plochami na puzdre

Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.

Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a hladký chod znížením trenia a opotrebovania.
  • Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Guľové a kĺbové spoje - s tesniacou krytkou

Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.

Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon.
  • Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu alebo nečistôt do spoja.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470