20159092
20159092
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Veľkosť koľajnice | 20.0 |
---|---|
l1 | 85.9 |
w1 | 63.0 |
h1 ±003 | 30.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | M6 |
h2 | 24.7 |
h3 | 13.0 |
h4 | 8.0 |
l2 | 51.5 |
l3 | 40.0 |
l4 | 2.8 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 ±005 | 21.5 |
Dyn. moment Mx Nm | 101.00 |
Dyn. moment My & z Nm | 89.0 |
Statický moment Mx Nm | 40.0 |
Statický moment My & z Nm | 35.0 |
Plný materiál | Aluminium block, stainless ball & slider |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku