20060541
08512E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2,1183 € |
50 + | 1,0857 € |
Materiál rukoväte | Zliatina zinku |
---|---|
Povrchová úprava rukoväte | Práškované |
Farba rukoväte | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť stroja |
Tvar rukoväte | Arch |
Spôsob montáže | Naskrutkovať |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | M4 |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 64.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 2.52 in |
Dĺžka rukoväte | 64.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.52 in |
Výška zachytenia | 16.0 mm |
Výška zachytenia | 16.0 mm |
Commodity Code | 7907000090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku