10210994
1337652
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
2 - 9 | 34,1082 € |
10 - 19 | 28,9907 € |
20 - 49 | 26,6061 € |
50 + | 25,5742 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál rukoväte | Hliník |
---|---|
Farba rukoväte | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Ergonomická rukoväť |
Tvar rukoväte | U |
Spôsob montáže | Montáž vpredu |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 120.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 4.724 in |
Priemer montážneho otvoru | 6.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.252 in |
Dĺžka rukoväte | 134.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 5.276 in |
Výška zachytenia | 55.0 mm |
Výška zachytenia | 55.0 mm |
Štandardné | RoHs |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku