10211014
1337654
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
2 - 9 | 37,2319 € |
10 - 19 | 31,6262 € |
20 - 49 | 29,0325 € |
50 + | 27,9169 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál rukoväte | Hliník |
---|---|
Farba rukoväte | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Ergonomická rukoväť |
Tvar rukoväte | U |
Spôsob montáže | Montáž vpredu |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 164.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 6.457 in |
Priemer montážneho otvoru | 6.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.252 in |
Dĺžka rukoväte | 178.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 7.008 in |
Výška zachytenia | 57.0 mm |
Výška zachytenia | 57.0 mm |
Štandardné | RoHs |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku