10213841
1340313
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 161,7914 € |
5 - 9 | 77,0435 € |
10 + | 61,6348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál rukoväte | Hliník |
---|---|
Farba rukoväte | Čierna |
Spôsob montáže | Naskrutkovať |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 300.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 11.811 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.335 in |
Dĺžka rukoväte | 330.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 12.992 in |
Výška zachytenia | 32.5 mm |
Výška zachytenia | 32.5 mm |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku