20064709
1871000E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 17,1919 € |
10 + | 14,8206 € |
Materiál rukoväte | Oceľ |
---|---|
Povrchová úprava rukoväte | Práškované |
Farba rukoväte | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť stroja |
Tvar rukoväte | Arch |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 1000.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 39.37 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.335 in |
Dĺžka rukoväte | 1000.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 39.37 in |
Výška zachytenia | 45.0 mm |
Výška zachytenia | 45.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku