20123468
187300E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 10,5131 € |
25 + | 5,7238 € |
Materiál rukoväte | Oceľ |
---|---|
Povrchová úprava rukoväte | Práškované |
Farba rukoväte | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť stroja |
Tvar rukoväte | Arch |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 300.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 11.811 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.335 in |
Dĺžka rukoväte | 269.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 10.591 in |
Výška zachytenia | 45.0 mm |
Výška zachytenia | 45.0 mm |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku