20068660
287400E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 4,1787 € |
20 + | 3,6023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál rukoväte | Hliník |
---|---|
Povrchová úprava rukoväte | Eloxované |
Farba rukoväte | Prírodná |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť stroja |
Tvar rukoväte | Oválne |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Veľkosť závitu | Non Threaded |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 400.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 15.748 in |
Priemer montážneho otvoru | 8.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.335 in |
Dĺžka rukoväte | 400.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 15.748 in |
Výška zachytenia | 34.0 mm |
Výška zachytenia | 34.0 mm |
Štandardné | DIN |
Štandardné | ISO |
Commodity Code | 7616991099 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku