20159153
20159153
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Široké |
---|---|
Pre koľaj | 10.0 |
l1 | 21.1 |
l2 | 15.1 |
l3 | 6.5 |
l4 | 20.0 |
h1 | 6.5 |
h2 | 5.0 |
h3 | 1.5 |
h4 | 4.0 |
h5 | 1.6 |
h6 | 2.3 |
d1 | M2.5 |
d2 | 3.0 |
d3 | 5.5 |
d4 | 0.9 |
w1 | 17.0 |
w2 | 13.0 |
w3 | 10.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku