20211820
20211820
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
Typ závitu | Jemné |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 ±0.5 | 56.0 |
l4 | 25.0 |
l5 ±0.2 | 35.0 |
w1 tol. h11 | 27.0 |
w2 -0,2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Hmotnosť g | 245.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku