20189273
20189273
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,85 € |
100 - 249 | 4,365 € |
250 - 749 | 3,88 € |
750 + | 3,395 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1_025 | 60.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku