10166680
RKW-8-8-BL
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 0,8771 € |
Farba | Modrá |
---|---|
Materiál háčika | Polyetylén LD |
Materiál pásky | Polyamid |
Typ otvoru | Screw Hole |
Typ | Standard Tie |
With Buckle? | Nie |
Celková dĺžka | 203.2 mm |
Celková dĺžka | 8 in |
Celková šírka | 12.7 mm |
Celková šírka | 0.5 in |
Šírka pásu | 12.7 mm |
Šírka pásu | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku