Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

TPR Uchytenie za hranu Obojstranná montáž

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade Vo výrobe

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)