Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Vibrationsdämpande fästen och fötter

 (7 Produktserier)

Anti-vibrationsbuffertar, som används för att förhindra invändiga vibrationer och för sina stötabsorberande egenskaper, ger förstärkt progressiv absorption. Ibland används de som fötter för att förhindra att ytvibrationer skadar utrustningen. Anti-vibrationsbuffertar används ofta i tillämpningar med pumpar, jordbruksmaskiner och industriella maskiner. Sandwichdämpare består av en gummidel som ligger ”inklämd” mellan mellan två metallplattor. De här fästena lagerförs med bultfixering och kan placeras direkt i kompression eller skjuvning, eller vid behov, en kombination av bägge. Sandwichdämpare har många namn, t.ex. rektangulära dämpare. Bland användningsområdena märks generatorsatser, maskiner, motorfästen och tunga fabriksmaskiner. KPR-dämpare monteras med fläns. De är utformade för att ta upp vertikala laster både från skjuvning och kompression, för maximalt skydd mot vibrerande utrustning och maskiner. De passar i många tillämpningar och är skyddade mot korrosion för att klara besvärliga miljöer. Vanliga applikationer som behöver KPR-dämpare är fasta och mobila generatorsystem, marina motorer och växellådor, kompressorer och pumpar, för att nämna några.

Gummigenomföringar

Genomföringar av naturfärgat gummi och metall. Genomföringarna finns i tre varianter och blandade storlekar för att passa ändamålet.

Serienummer: SR6485

KPR dämpande montering

Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.

Maskinfästen - Vibrationsdämpande

Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

Sandwich- och bultmontering

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Vibrationsdämpande cylindrar

Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.

Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.

De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.

  • Dämpar stötar och absorberar och fördelar vibrationer.
  • Ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning.
  • Används bara i axiell eller radiell riktning.
Material: Stål Serienummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vibrationsdämpande fötter

Vibrationsdämpande fötter av förzinkat stål och gummi, finns i olika konformade modeller och med många olika gängstorlekar.

Serienummer: SR6486

Vibrationsfria genomföringar

Våra distanser och genomföringar för vibrationsdämpare fungerar som buffert för att absorbera vibrationer och är lämpliga för tillämpningar där rörelser i en stationär maskin inte går att undvika. Dessa produkter är också utformade för att bidra till bullerreducering. Av svart neoprengummi, 60 Shore. Finish med genomskinlig dikromatplätering. Klarar temperaturer från -40 till +50 ºC.