Material är en grundläggande faktor för att man ska lyckas med sitt projekt, vare sig det gäller att skapa butiksskyltning eller att bygga ett nytt elskåp. Eftersom det finns ett så stort utbud fästanordningar i olika material kan det vara svårt att välja den perfekta monteringslösningen som just du behöver.
Vår guide ger råd om vilket material du behöver för fästanordningen utifrån din tillämpning och den miljö den ska användas i.
Oavsett om du väljer brickor, distanser, skruvar, muttrar, nitar eller andra fästelement, får du hjälp av tabellen nedan, så att du kan fatta ett beslut baserat på kunskap.
Material | Temperaturstabilitet |
Hållfasthet |
Mekanisk |
Slagtålighet |
UV |
Resistens mot syror och alkaliska ämnen |
Väderbeständighet |
Värmetålighet |
Flamsäkerhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | God | God | God |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
PP | God |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
God |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
PVDF | God |
Dålig |
God |
Dålig |
God | God | God | God | God |
Polykarbonat |
Dålig |
God |
Dålig |
God | God |
Dålig |
God | God |
Dålig |
POM |
Dålig |
Dålig |
God |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
God |
Dålig |
TPE |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Dålig |
Peek © | God | God | God | God |
Dålig |
God | God | God | God |
POS butiksinredning och -skyltning - Polykarbonat är det främsta materialet i denna sektortack vare att det både är hållfast och transparent.
Läkemedel - Polypropylen (PP) är mycket resistent mot många kemikalier och kan lätt svetsas ihop med andra PP-komponenter, och är därför användbart för många olika funktioner.
Elektriska tillämpningar - PVDF som har god temperaturstabilitet samt värme- och brandresistens, passar bra för användning i elutrustning och elskåp.
Olja och gas - I rörliga och föränderliga tillämpningar erbjuder fästelement av PEEK® hög draghållfasthet, brandresistens och kan arbeta kontinuerligt i temperaturer på upp till 180 °C.
Fordon och tillverkning - Fästelement av nylon är starka och tål mekanisk påverkan. De är lättare och mindre kostsamma alternativ till motsvarigheter av metall. För extra UV-resistens passar en PVDF-komponent bättre.