Meny Sök

Energilagringslösningar

Varför energilagring?

Antalet energilagringsanläggningar runt om i världen kommer att mångfaldigas exponentiellt, enligt den senaste prognosen från BloombergNEF. Boomen för stationär energilagring, som drivs av billigare batterier under de kommande två decennierna och ett ökat antal tillämpningar, kommer att kräva investeringar på 662 miljarder dollar.

Det är här vi kan hjälpa till, oavsett i vilket skede produkten befinner sig och oavsett om du finslipar din design eller är i prototypfas. Vi står för expertrådgivning, ett omfattande sortiment, jämn kvalitet och anpassade lösningar, det kan göra hela skillnaden.

Prata med någon av
våra experter idag

Be oss ringa upp dig

Läs mer om våra produkter

Vilka är fördelarna med energilagring?

Prognoser visar att andelen energi från förnybara energikällor accelererar. Den utgör en fjärdedel av dagens energikällor, men förväntas öka till hälften fram till 2035 och tre fjärdedelar fram till 2050. Det största problemet när man förlitar sig på solpaneler eller vindkraftverk är s.k. ”dunkelflaute”, ett tyskt ord som betyder ”mörkt, kallt och stilla”. Energilagringssystem med batterier är nödvändiga för att fånga upp förnybar energi när förhållandena varken är blåsiga eller soligaj.

Lagring av förnybar energi kommer att krävas för att stödja den prognostiserade fördubblingen av efterfrågan på el fram till 2050 på grund av:

  • Stigande antal elfordon
  • Högre levnadsstandard som skapar ökad användning av hushållsapparater
  • Global uppvärmning som driver på efterfrågan på kylning
  • Elektrifiering av industrin
  • Snabbt sjunkande förbrukning av kol och olja
  • Lägre kostnader och utsläpp jämfört med fossila bränslen

Befintliga kraftnät kan inte transportera denna energi på ett effektivt sätt. Elnäten utvecklades för nästan ett sekel sedan för att överföra el från stora koleldade anläggningar på långa avstånd över hela landet. Kartan över elproduktion har emellertid förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet. Till exempel står förnybara energikällor nu för nästan en tredjedel av all el som produceras i Storbritannien. Stora energilagringssystem som batterier och kraftnät används för att möjliggöra detta skifte i energimixen.

Och småskalig elproduktion – energi som genereras av bostäder eller företag och distribueras lokalt – står för 17 % av elproduktionen. Miljövänliga företag och konsumenter investerar i egen batterilagring av förnybar energi för sina solpaneler och elfordon.

Lagringssystem för batterienergi, inklusive lagring av vind- och solenergi, industriella batterisystem och kraftnätslagring, ses därför oftare genom hela elförsörjningskedjan för att minska koldioxidavtrycket och utsläppen från kraftverk för fossila bränslen och för att göra det möjligt för världen att utnyttja kraften i decentraliserad elproduktion.

Be oss ringa upp dig

Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.

Essentra Components samlar inte in eller lagrar data som används i detta formulär