Meny Sök

Ändskydd för värmekrympning

I lager

Krymphylsor används för att täta, isolera och skydda gängade och ogängade rör, slangar och stänger. Har en tjock självhäftande innervägg. Den krymper vid uppvärmning och kan arbeta vid temperaturer mellan -55 C och +110 C.Idealiska för försegling eller isolering och skydd av rör, slangar och stavar.Skyddar mot skador, smuts och fukt.Det klarar temperaturer mellan -55 C och +110 C. Material: PO Färg: Svart Serienummer: SR1180

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 h d1 Köp
9,4371 kr - 11,7488 kr 2009 I lager
14.0 mm
113,5644 kr - 129,2658 kr 78 I lager
145.0 mm
13,5947 kr - 16,9482 kr 1296 I lager
20.0 mm
43,0886 kr - 43,0886 kr 359 I lager
55.0 mm
21,6925 kr - 26,8585 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
52,8588 kr - 65,7819 kr 2912 I lager
75.0 mm
82,2289 kr - 94,0768 kr 26 I lager
100.0 mm
8,5054 kr - 10,571 kr 156 I lager
12.0 mm
299,6096 kr - 698,8544 kr 26 I lager
200.0 mm
92,0416 kr - 104,8489 kr 78 I lager
120.0 mm
45,9755 kr - 57,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
178,6741 kr - 416,5377 kr 249 I lager
160.0 mm
19,6771 kr - 19,6771 kr 1595 I lager
25.0 mm
73,50 kr - 91,4915 kr 574 I lager
105.0 mm
25,405 kr - 31,8855 kr 316 I lager
42.0 mm
63,7102 kr - 157,4458 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
32,1349 kr - 40,0724 kr 77 I lager
55.0 mm
32,7937 kr - 75,51 kr 6346 I lager
14.0 mm
37,3078 kr - 46,2484 kr 704 I lager
62.0 mm
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287934

Prisintervall
11,7488 kr - 9,4371 kr

Lagernivåer
2009 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288016

Prisintervall
129,2658 kr - 113,5644 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    145.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287941

Prisintervall
16,9482 kr - 13,5947 kr

Lagernivåer
1296 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287972

Prisintervall
43,0886 kr - 43,0886 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • d1
    55.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287965

Prisintervall
26,8585 kr - 21,6925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288085

Prisintervall
65,7819 kr - 52,8588 kr

Lagernivåer
2912 I lager
Egenskaper
  • d1
    75.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287996

Prisintervall
94,0768 kr - 82,2289 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287927

Prisintervall
10,571 kr - 8,5054 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 120 °C PO Svart

10288030

Prisintervall
698,8544 kr - 299,6096 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    200.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288009

Prisintervall
104,8489 kr - 92,0416 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    120.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287989

Prisintervall
57,4945 kr - 45,9755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    75.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288023

Prisintervall
416,5377 kr - 178,6741 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • d1
    160.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10287958

Prisintervall
19,6771 kr - 19,6771 kr

Lagernivåer
1595 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288108

Prisintervall
91,4915 kr - 73,50 kr

Lagernivåer
574 I lager
Egenskaper
  • d1
    105.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288054

Prisintervall
31,8855 kr - 25,405 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288092

Prisintervall
157,4458 kr - 63,7102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    75.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288061

Prisintervall
40,0724 kr - 32,1349 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1
    55.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288047

Prisintervall
75,51 kr - 32,7937 kr

Lagernivåer
6346 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd för värmekrympning 110 °C PO Svart

10288078

Prisintervall
46,2484 kr - 37,3078 kr

Lagernivåer
704 I lager
Egenskaper
  • d1
    62.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyolefin
  • Commodity Code
    3926909790