Meny Sök

Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Svart

Denna kåpa är tillverkad av svart termoplast (TPE/TPV) och har många användningsområden som ändskydd. Den klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C och kan förslagsvis användas för maskering vid dessa temperaturer.
Essentra artikelnummer:

10090268

Tillverkarens artikelnummer:

15200

8585 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,8287 kr
5000 - 9999 1,7802 kr
10000 + 1,0237 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 828,70 kr

1000 x 3,8287 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 7.9 mm
d1 5.0 mm
h 20.3 mm
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Slutför Matt
Typ 3
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss