Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.

  • Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.
  • Perfekt för produktpresentation och produktskydd.
  • Hållbar och visuellt tilltalande.
Material: PVC, TPE Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,6764 kr - 0,947 kr 10945 I lager
11.0 mm
Svart
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylklorid
2
0,4624 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
2
0,8043 kr - 3,0061 kr 592416 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,6836 kr - 2,5536 kr 20842 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,4567 kr - 1,7131 kr 166 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
2
0,4136 kr - 1,545 kr 12993 I lager
6.3 mm
Vit
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
2
0,6477 kr - 2,2788 kr 192000 I lager
Svart
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,484 kr - 1,8101 kr 287400 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
2
0,6578 kr - 2,4727 kr 131184 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
2
0,7368 kr - 2,7637 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
10.4 mm
6.4 mm
Termoplastisk elastomer
2
1,0772 kr - 4,0243 kr 49716 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,8043 kr - 3,0061 kr 56650 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
Termoplastisk elastomer
2
1,6948 kr - 4,2344 kr 95 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,3461 kr - 0,8381 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
2
0,4624 kr - 1,7293 kr 4752 I lager
7.0 mm
Vit
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
2
0,5773 kr - 2,1657 kr 497616 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
7.9 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,9781 kr - 3,6526 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
Termoplastisk elastomer
2
15200 0,9939 kr - 3,7172 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
20.3 mm
5.0 mm
Termoplastisk elastomer
2
0,6018 kr - 2,2465 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
2
0,6018 kr - 2,2465 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
Vit
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
2
  • av 4
Ändskydd 7.6 mm (ID) 17.0 mm (H) PVC Svart

10283

Prisintervall
0,947 kr - 0,6764 kr

Lagernivåer
10945 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Svart

10565

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm (ID) 14.2 mm (H) TPE Svart

15003

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
592416 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 4.0 mm (ID) 9.7 mm (H) TPE Vit

110595

Prisintervall
2,5536 kr - 0,6836 kr

Lagernivåer
20842 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 3.0 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Vit

110477

Prisintervall
1,7131 kr - 0,4567 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm (ID) 12.2 mm (H) PVC Vit

10395

Prisintervall
1,545 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
12993 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm (ID) 10.0 mm (H) PVC Svart

FCWA-0060-010

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
192000 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 7.9 mm (ID) 13.2 mm (H) PVC Svart

51320

Prisintervall
1,8101 kr - 0,484 kr

Lagernivåer
287400 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm (ID) 11.0 mm (H) PVC Svart

199462

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6578 kr

Lagernivåer
131184 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm (ID) 10.4 mm (H) TPE Svart

15203

Prisintervall
2,7637 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 9.5 mm (ID) 13.3 mm (H) TPE Svart

15206

Prisintervall
4,0243 kr - 1,0772 kr

Lagernivåer
49716 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) TPE Svart

15007

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
56650 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm TPE Svart

15010

Prisintervall
4,2344 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 3.2 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Vit

61797

Prisintervall
0,8381 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Vit

50288

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
4752 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.9 mm (ID) 13.2 mm (H) TPE Svart

15205

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
497616 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm TPE Svart

15008

Prisintervall
3,6526 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) TPE Svart

15200

Prisintervall
3,7172 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Ändskydd 9.5 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Svart

51114

Prisintervall
2,2465 kr - 0,6018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 9.5 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Vit

51297

Prisintervall
2,2465 kr - 0,6018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid