Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.
Serienummer: SR6481
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Material | Längd, monteringshål till ände | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,8813 kr - 89,802 kr | 15 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 142,4118 kr - 202,4799 kr | 69 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 24,341 kr - 39,7314 kr | 7128 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 59,5099 kr - 97,8511 kr | 78 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 140,8378 kr - 235,5167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 26,8347 kr - 43,8986 kr | 28 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 143,8971 kr - 204,5214 kr | 88 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 79,104 kr - 129,7123 kr | 56 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 79,9469 kr - 133,5876 kr | 16 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 18,1939 kr - 29,9346 kr | 32 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 48,7673 kr - 79,9047 kr | 390 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 18 I lager |
|
M6 x 1.0
|
Stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| 232,5579 kr - 232,5579 kr | 20 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 47,0986 kr - 78,7028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 47,0986 kr - 78,7028 kr | 30 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 41,2864 kr - 67,9165 kr | 29 I lager |
|
M6
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 120,7171 kr - 120,7171 kr | 228 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 39,3987 kr - 64,8111 kr | 36 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M5 x 0.8
|
Stål
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M8 x 1.25
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta