Meny Sök

Ändstycken för gasfjädrar

I produktion

Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.

Serienummer: SR6481

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 – Expanderbart
27 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Material Längd, monteringshål till ände Typ Köp
38,9164 kr - 64,0178 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Stål
5
113,7874 kr - 113,7874 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
5
37,1371 kr - 61,0907 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Zinklegering
6
22,9437 kr - 37,4507 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Stål
Clevis Clip
26,9587 kr - 44,1161 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Stål
Clevis Clip
44,395 kr - 74,1849 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
3
51,7309 kr - 84,647 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Stål
5
134,2368 kr - 190,8567 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Stål
5
17,1495 kr - 28,2163 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
2
45,9679 kr - 75,3178 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Stål
3
22,9437 kr - 37,4507 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Stål
Clevis Clip
219,2081 kr - 219,2081 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Stål
4
44,395 kr - 74,1849 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
3
20,0712 kr - 32,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
1
73,6098 kr - 124,8036 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Nylon
7
14,3422 kr - 23,5043 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
2
65,8751 kr - 108,1513 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Stål
4
148,902 kr - 211,6855 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Stål
4
26,9587 kr - 44,1161 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Stål
Clevis Clip
109,6067 kr - 183,0918 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
4
  • av 2
Ändbeslag 18.0 mm M8 Stål

552025

Prisintervall
64,0178 kr - 38,9164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 18.0 mm M8 Rostfritt stål

1253201

Prisintervall
113,7874 kr - 113,7874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M6x1.0
  • Yttergängans storlek
    M8x1.25
  • Typ
    5
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 21.0 mm M6 Zinklegering

552027

Prisintervall
61,0907 kr - 37,1371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    6
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7616999099
Fästplatta 19.7 mm M5 x 0.8 Stål

552022

Prisintervall
37,4507 kr - 22,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Clevis Clip
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 30.0 mm M8 x 1.25 Stål

552033

Prisintervall
44,1161 kr - 26,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Clevis Clip
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Fästplatta 25.0 mm Rostfritt stål

1253202

Prisintervall
74,1849 kr - 44,395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Ändbeslag 18.0 mm M8 Stål

552023

Prisintervall
84,647 kr - 51,7309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Ändbeslag 35.0 mm M6 Stål

552034

Prisintervall
190,8567 kr - 134,2368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Ändbeslag 17.0 mm M6 Nylon

552019

Prisintervall
28,2163 kr - 17,1495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Ändbeslag 22.0 mm M5 Stål

552020

Prisintervall
75,3178 kr - 45,9679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Fästplatta 23.0 mm M6 x 1.0 Stål

552029

Prisintervall
37,4507 kr - 22,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Clevis Clip
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Ändbeslag 37.0 mm M10 Stål

552036

Prisintervall
219,2081 kr - 219,2081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

1253205

Prisintervall
74,1849 kr - 44,395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Ändbeslag 17.5 mm M6 Nylon

552024

Prisintervall
32,9246 kr - 20,0712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 18.0 mm M8 Nylon

1253200

Prisintervall
124,8036 kr - 73,6098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    7
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Ändbeslag 21.0 mm M6 Nylon

552026

Prisintervall
23,5043 kr - 14,3422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Ändbeslag 20.0 mm M5 Stål

552021

Prisintervall
108,1513 kr - 65,8751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Ändbeslag 32.0 mm M8 Stål

552032

Prisintervall
211,6855 kr - 148,902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stål

552037

Prisintervall
44,1161 kr - 26,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Clevis Clip
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

1253206

Prisintervall
183,0918 kr - 109,6067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790