Meny Sök

Ändstycken för gastryckfjädrar och monteringsdetaljer - Platt monteringsbygel

I lager

Dessa monteringsbyglar för gastrycksfjädrar säkrar dem vid den konstruktion där de ska användas.

Serienummer: SR6480

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Typ Monteringstyp Köp
45,9679 kr - 75,3178 kr 40 I lager
70.0 mm
1
Kulled
45,9679 kr - 75,3178 kr 76 I lager
70.0 mm
Bubble
Gaffelögla
45,9679 kr - 75,3178 kr 56 I lager
70.0 mm
4
Gaffelögla
45,9679 kr - 75,3178 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
Bubble
Kulled
49,0948 kr - 80,2331 kr 44 I lager
70.0 mm
Bubble
Kulled
188,5759 kr - 268,1144 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
6
Gaffelögla
Fästplatta 90° 70.0 mm 24.5 mm Stål

552039

Prisintervall
75,3178 kr - 45,9679 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Monteringstyp
    Kulled
  • Allt material
    Kolstål
  • Diameter, kuländen
    10.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
Fästplatta 90° 70.0 mm 49.5 mm Stål

552043

Prisintervall
75,3178 kr - 45,9679 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Bubble
  • Monteringstyp
    Gaffelögla
  • Allt material
    Kolstål
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    49.5 mm
Fästplatta 25.0 mm M8 Stål

552041

Prisintervall
75,3178 kr - 45,9679 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Monteringstyp
    Gaffelögla
  • Allt material
    Kolstål
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
Fästplatta 2.0 mm 44.0 mm Stål

552040

Prisintervall
75,3178 kr - 45,9679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Bubble
  • Monteringstyp
    Kulled
  • Allt material
    Kolstål
  • Diameter, kuländen
    10.0 mm
  • Totallängd
    44.0 mm
Fästplatta 25.0 mm M8 Stål

552038

Prisintervall
80,2331 kr - 49,0948 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Bubble
  • Monteringstyp
    Kulled
  • Allt material
    Kolstål
  • Diameter, kuländen
    10.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
Fästplatta 2.5 mm 70.0 mm Stål

552042

Prisintervall
268,1144 kr - 188,5759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    6
  • Monteringstyp
    Gaffelögla
  • Allt material
    Kolstål
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm