Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 20.0 11.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220358

49 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 16,008 kr
100 - 199 14,384 kr
200 - 499 12,76 kr
500 - 999 11,252 kr
1000 + 9,628 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16,01 kr

1 x 16,008 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 20.0
l2 11.0
A/F 4.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss