Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
56,2404 kr - 93,7751 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
30.0
M10
44,6724 kr - 74,454 kr 202 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
16.0
M8
48,3643 kr - 80,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
40.0
M6
32,7351 kr - 54,6406 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
12.0
M5
36,7963 kr - 61,4091 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
20.0
M6
11,5681 kr - 19,3211 kr 264 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
50.0
M5
73,9617 kr - 123,1875 kr 8 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
30.0
M16
82,9454 kr - 138,3244 kr 17 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
60.0
M16
107,9275 kr - 179,9202 kr 23 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
90.0
M16
20,4287 kr - 33,9658 kr 377 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
80.0
M8
15,7522 kr - 26,2127 kr 229 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
20.0
M10
9,8452 kr - 16,3676 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
20.0
M8
74,3309 kr - 123,9259 kr 28 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
20.0
M16
205,7637 kr - 342,9805 kr 5 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
100.0
M20
181,3969 kr - 302,3692 kr 9 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
70.0
M20
16,4906 kr - 27,4434 kr 90 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
25.0
M10
27,0742 kr - 45,0416 kr 148 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
80.0
M10
100,6667 kr - 167,8598 kr 68 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
120.0
M12
41,2266 kr - 68,6699 kr 97 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
60.0
M12
17,4751 kr - 29,1663 kr 65 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
70.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221157

Prisintervall
93,7751 kr - 56,2404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 16.0 13.0 303 Rostfritt stål

20221119

Prisintervall
74,454 kr - 44,6724 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 40.0 11.0 303 Rostfritt stål

20221072

Prisintervall
80,6072 kr - 48,3643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 12.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220952

Prisintervall
54,6406 kr - 32,7351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 20.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223519

Prisintervall
61,4091 kr - 36,7963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

20222499

Prisintervall
19,3211 kr - 11,5681 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 30.0 22.0 Svart stål

20220761

Prisintervall
123,1875 kr - 73,9617 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 60.0 22.0 Svart stål

20220792

Prisintervall
138,3244 kr - 82,9454 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 90.0 22.0 Svart stål

20220822

Prisintervall
179,9202 kr - 107,9275 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 80.0 13.0 Svart stål

20220495

Prisintervall
33,9658 kr - 20,4287 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 20.0 16.0 Svart stål

20220532

Prisintervall
26,2127 kr - 15,7522 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 Svart stål

20220433

Prisintervall
16,3676 kr - 9,8452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 20.0 22.0 Svart stål

20220754

Prisintervall
123,9259 kr - 74,3309 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 100.0 27.0 Svart stål

20220839

Prisintervall
342,9805 kr - 205,7637 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 70.0 27.0 Svart stål

20220907

Prisintervall
302,3692 kr - 181,3969 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 25.0 16.0 Svart stål

20220549

Prisintervall
27,4434 kr - 16,4906 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 Svart stål

20220600

Prisintervall
45,0416 kr - 27,0742 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 120.0 18.0 Svart stål

20220631

Prisintervall
167,8598 kr - 100,6667 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 60.0 18.0 Svart stål

20220693

Prisintervall
68,6699 kr - 41,2266 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 70.0 13.0 Svart stål

20220488

Prisintervall
29,1663 kr - 17,4751 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0