Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 40.0 13.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220457

5998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 25,752 kr
100 - 199 23,20 kr
200 - 499 20,648 kr
500 - 999 17,98 kr
1000 + 15,428 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

25,75 kr

1 x 25,752 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 40.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss