Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 20.0 18.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220648

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 70,18 kr
100 - 199 63,22 kr
200 - 499 56,144 kr
500 - 999 49,184 kr
1000 + 42,108 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,18 kr

1 x 70,18 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 20.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss