Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 70.0 18.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220709

299 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 69,02 kr
100 - 199 62,176 kr
200 - 499 55,216 kr
500 - 999 48,372 kr
1000 + 41,412 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

69,02 kr

1 x 69,02 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 70.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss