Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 20.0 22.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220754

28 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 116,812 kr
100 - 199 105,096 kr
200 - 499 93,496 kr
500 - 999 81,78 kr
1000 + 70,064 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

116,81 kr

1 x 116,812 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 20.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss