Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 40.0 22.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220778

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 123,54 kr
100 - 199 111,244 kr
200 - 499 98,832 kr
500 - 999 86,536 kr
1000 + 74,124 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

123,54 kr

1 x 123,54 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 40.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss