Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 100.0 27.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20220839

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 323,292 kr
100 - 199 290,928 kr
200 - 499 258,68 kr
500 - 999 226,316 kr
1000 + 193,952 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

323,29 kr

1 x 323,292 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 100.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss