Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 45.0 16.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226442

247 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,872 kr
100 - 199 30,508 kr
200 - 499 27,144 kr
500 - 999 23,664 kr
1000 + 20,30 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,87 kr

1 x 33,872 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 45.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss