Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 55.0 18.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Artikelnummer:

20226503

34 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 173,304 kr
100 - 199 156,02 kr
200 - 499 138,62 kr
500 - 999 121,336 kr
1000 + 103,936 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

173,30 kr

1 x 173,304 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 55.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss